18
备件
1
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 39 624 0545
型号: 19 39 624 0545
Han 24HP Direct/B-HSE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 624 0545
Han 24HP Direct/B-HSE-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
18
备件
1
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Hoods / Housings
上壳/底座系列
Han
®
HP Direct B
上壳/底座类型
Hood
版本
尺寸
24 B
版本
Side entry
电缆入口数量
1
出线孔
1x M20
锁定类型
Screw locking
技术参数
拧紧力矩(螺栓锁紧)
4 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
For use as a connector according to IEC 61984.
防护等级符合 IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
材料特性
材料 (上壳/底座)
Aluminium die-cast
表面(上壳/底座)
Powder-coated
颜色(上売/底座)
RAL 7037 (dust grey)
材料(密封件)
NBR
材料(锁扣)
Stainless steel
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Nickel
Naphthalene
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
387.5 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140182554
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found