配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
15
备件
1
插芯
28
Frames
2
型号: 19 39 624 0546
Han 24HP Direct/B-HSE-M25
Han 24HP Direct/B-HSE-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 624 0546
Han 24HP Direct/B-HSE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
15
備件
1
插蕊
28
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HP Direct B
  • 上壳/底座类型 上壳
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M25
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 384 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140182561
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳