插芯
26
Frames
6
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Hoods / Housings
For harsh environmental conditions
09 40 524 9911
型号: 09 40 524 9911
Han 24HPR-Compact-2 extender set-for SCL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
延长器
尺寸: 24 B
高结构
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 524 9911
Han 24HPR-Compact-2 extender set-for SCL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
插芯
26
Frames
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
上売/底座
Series of hoods/housings
Han
®
HPR Compact
Type of hood/housing
延长器
Type
高结构
Version
Size
24 B
Locking type
螺钉锁扣
Field of application
用于恶劣室外环境的上壳/底座
Pack contents
一套2件
固定螺栓
Technical characteristics
Tightening torque (screw locking)
4 Nm
Wrench size
5
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP68
IP6K9K,符合 ISO 20653
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Material properties
Material (hood/housing)
压铸铝
防腐蚀
Surface (hood/housing)
粉末涂层
Colour (hood/housing)
RAL 9005(乌黑)
Material (seal)
NBR
Material (locking)
不锈钢
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvals
CE
DNV GL
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
525 g
Country of origin
中国
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140571341
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466