Matching Products
Matching Products NEW
饰品
1
Frames
4
上売/底座
5
Artikelnummer: 19 40 024 9929
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Montageafdekking
voor oppervlakte gemonteerde behuizingen, voor kappen, Met M6-montagegat
Grootte: 24 B
Schroefvergrendeling
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten, Corrosiebestendig
Geëpoxeerd
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting): NBR
Beschermingsgraad: IP65, IP68, IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
Notes
Compare
Artikelnummer: 19 40 024 9929
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
饰品
1
Frames
4
上売/底座
5
Productdetails
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 上壳/底座类型 安装保护罩
  • 上壳/底座介绍
    用于表面安装底座
    用于上壳
    带 M6 安装孔
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M50
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌6 Nm Montageafdekking
    ‌6 Nm Afstandsbout
    ‌6 Nm Bevestigingsschroeven
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
  • 表面(上壳/底座) Geëpoxeerd
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (gitzwart)
  • 材料(密封件) NBR
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 475.833 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140830783
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare