配套产品
配套产品
饰品
2
备件
3
型号: 10 40 124 1000
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
全套
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 10 40 124 1000
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Zubehör
2
Ersatzteil
3
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR VarioShell
  • 上壳/底座类型 全套
  • 上壳/底座介绍 弯式
版本
  • 尺寸 24 HPR VS
  • VarioShell 层次 1 1x 24 B
  • VarioShell 层次 2 1x 24 B
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
  • 详细资料 请参阅安装手册。
  • 包装内容
    不封底安装底座
    安装保护罩
    固定螺栓
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌4 Nm 安装保护罩
    ‌12 Nm 固定螺栓
    ‌12 Nm PE螺钉
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 61373 类别 1 B 级
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 3 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140175587
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较