配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
饰品
5
Frames
2
型号: 09 40 124 1414
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-8xSP1
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-8xSP1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 124 1414
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-8xSP1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
饰品
5
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han® HPR VarioShell
  • 上壳/底座类型 Bulkhead mounted housing
  • 上壳/底座介绍 Angled
版本
  • 尺寸 24 HPR VS
  • VarioShell 层次 1 4x SP1
  • VarioShell 层次 2 4x SP1
  • 锁定类型 Screw locking
  • 应用领域 Hoods/housings for harsh outdoor environments
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌12 Nm Mounting frame
    ‌10 Nm Mounting cover
    ‌12 Nm PE screw
    ‌3 Nm Fixing screws M6
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(密封件) NBR
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 2,890 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140571488
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466