矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
09 40 124 2423
型号: 09 40 124 2423
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-24HPR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 124 2423
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-24HPR
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
上売/底座
上壳/底座系列
Han
®
HPR VarioShell
上壳/底座类型
不封底安装底座
上壳/底座介绍
弯式
版本
尺寸
24 HPR VS
VarioShell 层次 1
3x SP2
VarioShell 层次 2
1x 24 B
锁定类型
螺钉锁扣
应用领域
用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
拧紧力矩
12 Nm 安装框架
10 Nm 安装保护罩
12 Nm PE螺钉
3 Nm M6固定螺栓
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529
IP66
IP67
IP68
IP69
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件)
NBR
规格和认证
规格
IEC 61984
IEC 61373 类别 1 B 级
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
2,661.4 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140571389
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found