登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
1
饰品
3
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
...
Capots / embases
Pour les conditions environnementales difficiles
09 40 124 2334
型号: 09 40 124 2334
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Embase encastrée
coudé
Taille: 24 HPR VS
Verrouillage à vis
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint): NBR
注释
比较
型号: 09 40 124 2334
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM50
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
Identification
Catégorie
Capots / embases
Séries de capots/embases
Han
®
HPR VarioShell
Type de capot/embase
Embase encastrée
Description du capot/de l'embase
coudé
Version
Taille
24 HPR VS
VarioShell niveau 1
3x M50
VarioShell niveau 2
3x SP2
Type de verrouillage
Verrouillage à vis
Applications
Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Données techniques
Couple de serrage
12 Nm Cadre de montage
10 Nm Couvercle à monter
12 Nm Vis de terre
3 Nm Vis de fixation M6
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529
IP66
IP67
IP68
IP69
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase)
Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase)
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint)
NBR
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61984
IEC 61373 Catégorie 1 Classe B
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
2.758,4 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140571402
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_BR)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tchèque)
PDF (Allemand)
PDF (Danois)
PDF (Anglais)
PDF (Français)
PDF (Espagnol)
PDF (Italien)
PDF (Japonais)
PDF (Néerlandais)
PDF (Polonais)
PDF (Coréen)
PDF (Suédois)
PDF (Turc)
PDF (Chinois trad.)
PDF (Chinois (simplifié))
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found