配套产品
配套产品
Accessories
1
Frames
14
型号: 09 40 024 0371
Han 24HPR enlarged-HBM-for SCL-FE
Han 24HPR enlarged-HBM-for SCL-FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Embase encastrée
avec mise à la tere fonctionnelle
Taille: 24 HPR enlarged
Verrouillage à vis
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint): NBR
注释
比较
型号: 09 40 024 0371
Han 24HPR enlarged-HBM-for SCL-FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Frames
14
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® HPR enlarged
  • Type de capot/embase Embase encastrée
  • Description du capot/de l'embase avec mise à la tere fonctionnelle
Version
  • Taille 24 HPR enlarged
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
  • Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
  • Détails En cas d'utilisation d'inserts Han® Standard de taille B ou de cadres articulés Han-Modular®, veuillez commander l'adaptateur 09400009961 séparément.
Données techniques
  • Couple de serrage ‌3 Nm Vis de fixation M6
  • Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Alliage d'aluminium moulé
    Résistant à corrosion
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (joint) NBR
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 247,495 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140173361
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466