16
Tools
2
饰品
1
上売/底座
15
Frames
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 100 1570
型号: 09 45 100 1570
Han 3A RJ45 MF Cat6A plug insert, 8p IDC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
聚碳酸酯 (PC)
额定电流: 1.76 A
尺寸: 3 A
插针: 8
导体截面积: 0.12 ... 0.32 mm² 绞线 0.12 ... 0.32 mm² 实心
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 100 1570
Han 3A RJ45 MF Cat6A plug insert, 8p IDC
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
2
饰品
1
上売/底座
15
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
RJ45
HARTING RJ Industrial
®
Серии кабельных/блочных кожухов
Han A
®
Элемент
Cable connector
Спецификация
Multi Feature RJ45
PROFINET
Характеристики
Suitable for all PoE versions
Версия
Метод подключения
IDC insulation displacement termination
Размер
3 A
Экранирование
Fully shielded, 360° shielding contact
Число контактов
8
Содержимое упаковки
Connector insert
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.12 ... 0.32 mm² Stranded
0.12 ... 0.32 mm² Solid
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 26/7 ... AWG 22/7 Stranded
AWG 26/1 ... AWG 22/1 Solid
Наружный диаметр провода
0.8 ... 1.6 mm
Номинальный ток
1.76 A
Номинальное напряжение
50 V AC
60 V AC
Характеристики передачи сигналов
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Сопротивление изоляции
> 5 x 10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Сопротивление контакта, экран
≤ 100 mΩ
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Относительная влажность
95 % Non-condensing (operation)
Циклы стыковки
≥ 750
Диаметр кабеля
5 ... 9 mm
Испытательное напряжение U
DC
1 kV (contact-contact)
1.5 kV (contact-ground)
Виброустойчивость
10-500 Hz, 0.35 mm / 50 m/s², 2h/axis
5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Ударная прочность
50 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polycarbonate (PC)
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Au over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Silver plated
Цвет (кабельный/блочный кожух)
silver
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-7 Mating face
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
41.7 g
Страна изготовления
Latvia
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140418967
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found