配套产品
配套产品
Combinables
16
饰品
13
备件
1
插芯
86
型号: 19 20 003 1120
Han 3A Bulkhead feed-thru housing
Han 3A Bulkhead feed-thru housing

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 003 1120
Han 3A Bulkhead feed-thru housing
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
饰品
13
备件
1
插芯
86
产品详情
标识
  • 类别 Capotas/bases
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 上壳/底座类型 Base pasacables
版本
  • 尺寸 3 A
  • 版本 Entrada superior
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M20
  • 锁定类型 Enclave único
  • 应用领域 Capotas/bases estándar para aplicaciones industriales
  • 包装内容 Pida el tornillo de obturación por separado.
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 Con tornillo de obturación
    IP67 Con tornillo de obturación
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E 12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero
  • Superficie (bloqueo) Cincado
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 豁免 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 70 g
  • 原产国 Alemania
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140124509
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较