配套产品
配套产品
Combinables
15
饰品
11
备件
1
插芯
14
型号: 19 37 003 1647
Han 3M HA M25 – with seal
Han 3M HA M25 – with seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
用于Han-Brid®, 带粘合密封件
尺寸: 3 A
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 37 003 1647
Han 3M HA M25 – with seal
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
饰品
11
备件
1
插芯
14
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® M
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • フード/ハウジングの説明
    Han-Brid®
    接着シール付
バージョン
  • サイズ 3 A
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M25
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 過酷な環境用フード/ハウジング
  • 梱包内容 シールスクリュー付き
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP44
    IP65 シールスクリュー付き
    IP67 シールスクリュー付き
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) FPM
仕様および認証
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 98 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140170957
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较