配套产品
配套产品
Combinables
1
备件
1
上売/底座
39
型号: 09 20 004 4713
Han 4A-SC-Fe, with 4x metal ferule
Han 4A-SC-Fe, with 4x metal ferule

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 3 A
插针: 4
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 004 4713
Han 4A-SC-Fe, with 4x metal ferule
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
备件
1
上売/底座
39
产品详情
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han-Brid®
  • 名称
    Han® 3 A SC
    メタルフェルール4個付き
  • コンタクトの説明 FO用
バージョン
  • ジェンダー メス
  • サイズ 3 A
  • コンタクト数 4
  • 詳細 コンタクトは別売
技術的特性
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 正味重量 11 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140186699
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522