登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
アクセサリー
保護カバー
09 40 004 5483
型号: 09 40 004 5483
Han 4HPR-CM-CL-for HTE/HSE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于上壳
尺寸: 4 B
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 40 004 5483
Han 4HPR-CM-CL-for HTE/HSE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
アクセサリー
フード/ハウジングシリーズ
Han
®
HPR
アクセサリータイプ
保護カバー
アクセサリーの説明
フード用
バージョン
サイズ
4 B
ロックタイプ
センターロックレバー (フード側)
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65
IP68
IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
4
4X
12
材質
材質 (フード/ハウジング)
アルミダイカスト
耐腐食
表面 (フード/ハウジング)
粉体塗装
カラー(フード/ハウジング)
RAL 9005 (ジェットブラック)
材質 (ロック)
ステンレススチール
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
no requirements (flammable mass < 10g)
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
認証
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
原産国
中国
eCl@ss
27,440,208.00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467