配套产品
配套产品
Accessories
6
Контактные вставки
22
型号: 19 39 006 0406
Han 6 HP_EMC Hood Top Entry M25 black
Han 6 HP_EMC Hood Top Entry M25 black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
EMC版
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 39 006 0406
Han 6 HP_EMC Hood Top Entry M25 black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Контактные вставки
22
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HP
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
  • Описание кабельного/блочного кожуха EMC version
Версия
  • Размер 6 B
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M25
  • Тип блокировки Screw locking
  • Области применения Hoods/housings for rough environments
Технические характеристики
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 3 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 233 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140832480
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466