配套产品
配套产品 新
Combinables
20
饰品
4
插芯
26
Frames
2
型号: 19 62 806 1541
Han 6EMC/B-HSE-M25 (HT)
Han 6EMC/B-HSE-M25 (HT)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 806 1541
Han 6EMC/B-HSE-M25 (HT)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
20
饰品
4
插芯
26
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 型 低结构
版本
  • 尺寸 6 B
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M25
  • 锁定类型 单锁扣
技术参数
  • 极限温度
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP66
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 未涂装
  • 颜色(上売/底座) 未上漆
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 95 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140171558
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® High Temp
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较