配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
4
Inserts
29
Frames
2
型号: 19 62 806 0557
Han 6EMC/B-HSE-M32-w. SL
Han 6EMC/B-HSE-M32-w. SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
高结构
单锁扣(上壳)
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 806 0557
Han 6EMC/B-HSE-M32-w. SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
4
Inserts
29
Frames
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® EMC/B
  • Tipo di custodia Custodia
  • Tipo Versione alta
Versione
  • Taglia 6 B
  • Versione Uscita laterale
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M32
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola (sulla custodia)
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Uncoated
  • Colore (custodie) Non verniciato
  • Materiale (agganci)
    Policarbonato (PC)
    Acciaio inox
  • Colore (aggancio) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 129 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140171688
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较