登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Monoblock kontaktinsatser
För explosionssäkra tillämpningar
09 36 506 2701
型号: 09 36 506 2701
Han 6Ex UL-F-s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 506 2701
Han 6Ex UL-F-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktinsatser
Serie
Han
®
Ex
Version
Förbindningsmetod
Skruvterminering
Kön
Hona
Storlek
6 B
Antal kontakter
6
PE-kontakt
Ja
Detaljer
endast avsedd för USA
Detaljer
OBSERVERA! Får endast användas med Han
®
Ex kåpor och chassihus!
Tekniska egenskaper
Ledararea
0.75 ... 2.5 mm²
Märkström
16 A
Märkspänning
90 V
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 1 mΩ
Åtdragningsmoment
0,5 Nm Fästskruvar M3
1,2 Nm PE-skruv M4
Begränsande temperatur
-20 ... +40 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
Upp till +70 °C i T4
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Silverpläterad
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
Bly
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
50,5 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140186897
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found