配套产品
配套产品
Combinables
11
Accessories
13
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
18
型号: 19 20 016 0251
Han A BASE SURFACE HC
Han A BASE SURFACE HC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 16 A
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 016 0251
Han A BASE SURFACE HC
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Accessories
13
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
18
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 上売/底座
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han A®
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa 表面安装底座
  • Típus 低结构
Verzió
  • Méret 16 A
  • Verzió 边出线
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M25
  • Rögzítés típusa 单锁扣
  • Han-Easy Lock®
  • Alkalmazási terület 用于工业应用的标准上壳/底座
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
材料特性
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 压铸铝
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) 粉末涂层
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037(土灰)
  • Anyag (Rögzítés)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Színes (rögzítés) RAL 7037(土灰)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 150 g
  • Származási ország 德国
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140124745
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较