配套产品
配套产品
Combinables
4
アクセサリ
1
スペア部品
1
フード/ハウジング
34
型号: 09 20 016 2615
Han A16 Pos M Insert S w/Wire Prot 17-32
Han A16 Pos M Insert S w/Wire Prot 17-32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 32 A
插针: 32
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 20 016 2615
Han A16 Pos M Insert S w/Wire Prot 17-32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
アクセサリ
1
スペア部品
1
フード/ハウジング
34
产品详情
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han A®
  • 仕様 連続マーキング
バージョン
  • 結線方式 ネジ端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ 32 A
  • 電線保護板付き はい
  • コンタクト数 32
  • PEコンタクト はい
  • コンタクトID 17 ... 32
  • 詳細 組み立てを完成するには2個のインサートが必要です。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 250 V
  • 定格サージ電圧 4 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 1 mΩ
  • 締付けトルク
    ‌0.5 Nm コンタクトネジ M3
    ‌0.5 Nm M3 固定ネジ
    ‌0.8 Nm
  • Recommended screw driver PH1
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 66 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140039834
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han A®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较