配套产品
配套产品
Combinables
23
饰品
1
备件
4
插芯
43
Frames
2
型号: 09 30 024 0255
Han B BASE SURFACE HC 1 LEVER
Han B BASE SURFACE HC 1 LEVER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 24 B
高结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 024 0255
Han B BASE SURFACE HC 1 LEVER
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
饰品
1
备件
4
插芯
43
Frames
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria 上売/底座
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Tipo di custodia 表面安装底座
  • Descrizione delle custodie 带塑料保护盖
  • Tipo 高结构
Versione
  • Taglia 24 B
  • Versione 边出线
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x Pg 21
  • Tipi di aggancio 单锁扣
  • Han-Easy Lock®
  • Settori di applicazione 用于工业连接器的标准上売/底座
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) 压铸铝
  • Finitura superficiale (custodie) Powder-coated
  • Colore (custodie) RAL 7037(土灰)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Colore (aggancio) RAL 7037(土灰)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Codice ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 522 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140046665
  • eCl@ss 27.440.202,00