Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
171
Frames
1
Artikelnummer: 09 21 007 3101
Han D 7 Pos. F Insert Crimp Terminal
Han D 7 Pos. F Insert Crimp Terminal

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Binnenwerken
Krimpaansluiting
Vrouwelijk
Polyamide (PA)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Nominale stroom: ‌10 A
Grootte: 3 A
Contacten: 7
Dwarsdoorsnede geleider: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Artikelnummer: 09 21 007 3101
Han D 7 Pos. F Insert Crimp Terminal
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
171
Frames
1
Productdetails
Azonosítás
  • Kategória Érintkező vezetők
  • Sorozat Han D®
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Anya
  • Méret 3 A
  • Érintkezők száma 7
  • PE érintkező Igen
  • Részletek
    A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
    hőre lágyuló és fém lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakhoz
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,14 ... 2,5 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Névleges impulzus feszültség 0,8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Meghúzási nyomaték ‌0,8 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint HB
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 9 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140040434
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare