登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
38
Accessories
13
Inserts
65
Frames
2
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
...
Capots / embases
Pour applications industrielles
09 30 016 4411
型号: 09 30 016 4411
Han B HOOD TOP ENTRY FLAT CABLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
扁平电缆出线端
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 016 4411
Han B HOOD TOP ENTRY FLAT CABLE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
38
Accessories
13
Inserts
65
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Séries de capots/embases
Han
®
B
Type de capot/embase
Capot
Description du capot/de l'embase
Sortie de câble plat
Type
Construction haute
Version
Taille
16 B
Version
Sortie verticale
Type de verrouillage
Levier double de verrouillage
Applications
Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels
Données techniques
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Cycles de connexion
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase)
Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase)
RAL 7037 (gris poussière)
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations
CE
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
295 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140046399
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Industrial Connectors Han®