登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
13
饰品
9
备件
1
上売/底座
536
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
binnenwerkenMonoblok-binnenwerken
...
Voor industriële toepassingen
Stromen tot 16 A
09 33 024 2701
型号: 09 33 024 2701
Han 24 E BU-S
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 2701
Han 24 E BU-S
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
饰品
9
备件
1
上売/底座
536
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Binnenwerken
Serie
Han E
®
Versie
Aansluitmethode
Schroefaansluiting
Geslacht
Vrouwelijk
Grootte
24 B
Met draadbescherming
Ja
Aantal contacten
24
PE-contact
Ja
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,75 ... 2,5 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 18 ... AWG 14
Nominale stroom
16 A
Nominale spanning
500 V
Nominale impulsspanning
6 kV
Mate van verontreiniging
3
Nominale spanning conform UL
600 V
Nominale spanning conform CSA
600 V
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Contactweerstand
≤ 1 mΩ
Striplengte
7,5 mm
Aanhaalkoppel
0,5 Nm Contactschroef M3
0,5 Nm Bevestigingsschroeven M3
1,2 Nm PE-schroef M4
Recommended screw driver
PH1
PH2
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polycarbonaat (PC)
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Verzilverd
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
12,3 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140571860
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
下载
Industrial Connectors Han®