配套产品
配套产品
Contacts
16
Combinables
1
Tools
1
Accessories
11
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
575
型号: 09 32 046 3101
Han EE 46 Pos. Female Crimp Term.
Han EE 46 Pos. Female Crimp Term.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 46
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 32 046 3101
Han EE 46 Pos. Female Crimp Term.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
16
Combinables
1
Tools
1
Accessories
11
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
575
产品详情
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han® EE
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ 24 B
  • コンタクト数 46
  • PEコンタクト はい
  • 詳細 クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
  • 導体断面積 0.14 ... 4 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 26 ... AWG 12
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 500 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 定格電圧、CSA準拠 600 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 締付けトルク ‌1.2 Nm PEネジ M4
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 85 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140572164
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较