配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
2
插芯
26
Frames
2
型号: 09 62 010 0440
Han EMC 10 HOOD TOP ENTRY PG 16
Han EMC 10 HOOD TOP ENTRY PG 16

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
顶出线
1x Pg 16
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 09 62 010 0440
Han EMC 10 HOOD TOP ENTRY PG 16
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
2
插芯
26
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han ® EMC
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 16
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
  • Campo de aplicación carcasas/bases para requisitos EMC estrictos
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (carcasa/base) No revestido
  • Color (carcasa/base) Sin pintado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 256 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140171497
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466