45
饰品
4
备件
1
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 43 106 0447
型号: 19 43 106 0447
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M32-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 6 B
单锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 106 0447
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M32-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
45
饰品
4
备件
1
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Séries de capots/embases
Han-Eco® B
Type de capot/embase
Capot
Description du capot/de l'embase
Avec presse-étoupe intégré
Version
Taille
6 B
Version
Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles
1
Sortie de câble
1x M32
Type de verrouillage
Levier simple de verrouillage
Applications
Capots/embases pour applications industrielles
Capots/embases pour un usage en extérieur
Données techniques
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP66
Plage de serrage
13 ... 21 mm
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase)
RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61984
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
27,5 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140176768
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
下载
Industrial Connectors Han®