配套产品
配套产品
Accessories
4
型号: 10 36 003 0002
Han Ex 3A Kit HBM/HSE-M20
Han Ex 3A Kit HBM/HSE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
螺栓接线
额定电流: ‌5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 003 0002
Han Ex 3A Kit HBM/HSE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
产品详情
Identification
  • Category Connector sets
  • Series Han A®
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Element Complete set
Version
  • Termination method Screw termination
  • Size 3 A
  • Number of contacts 3
  • PE contact Yes
  • Version Angled entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Connectors for explosion hazardous environments
  • Details Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 5 A
  • Rated voltage 90 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Tightening torque ‌0.25 Nm Contact screw M3
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Ambient temperature -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (sky blue)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 141.96 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140189577
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较