配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Запасная часть
1
Кожухи
5
型号: 97 00 000 0365
Han Ex_DD24_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
Han Ex_DD24_I_M_CRT_0.14-2.5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌1.5 A
尺寸: 6 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0365
Han Ex_DD24_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Запасная часть
1
Кожухи
5
产品详情
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Han® Ex
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Вилка
  • Размер 6 B
  • Число контактов 24
  • Контакт PE Да
  • Подробные данные
    Простое оборудование для контуров с искробезопасным исполнением
    Обжимные контакты заказываются отдельно.
  • Подробные данные ВНИМАНИЕ! Использовать только кабельные и блочные кожухи Han ® Ex!
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,14 ... 4 mm²
  • Номинальный ток ‌ 1,5 A
  • Номинальное напряжение 30 V
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Момент затяжки ‌1,2 Nm Винт PE M4
  • Предельная температура -20 ... +40 °C
  • Примечание о предельной температуре До +70 °C в T4
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60079-0
    IEC 60079-11
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较