配套产品
配套产品
Contacts
28
饰品
4
型号: 10 36 012 0004
Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20
Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: ‌5 A
插针: 12
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20 1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 012 0004
Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
28
饰品
4
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Zestawy złączy
  • Seria Han® Q
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® Ex
  • Element Kompletny zestaw
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rozmiar 3 A
  • Liczba kontaktów 12
  • Kontakt PE Tak
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 2
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M20
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
  • Zakres zastosowań Złącza do stref zagrożonych wybuchem
  • Szczegóły
    Prosta aparatura do obwodów iskrobezpiecznych
    Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +85 °C
  • Temperatura otoczenia -20 ... +40 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 5015 (błękitny)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady) Stal nierdzewna
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Prosta aparatura do obwodów iskrobezpiecznych
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 208,8 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140189386
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较