登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
35
アクセサリ
4
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
モノブロックインサート
防爆アプリケーション用
10 36 005 0001
型号: 10 36 005 0001
Han Ex Q5 Kit HBM/HSE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 5
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 005 0001
Han Ex Q5 Kit HBM/HSE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
35
アクセサリ
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタセット
製品シリーズ
Han
®
Q
フード/ハウジングシリーズ
Han
®
Ex
エレメント
全セット
バージョン
結線方式
クリンプ端子
サイズ
3 A
コンタクト数
5
PEコンタクト
はい
バージョン
アングルエントリー
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x M20
ロックタイプ
シングルロックレバー
アプリケーション分野
爆発の危険のある環境用コネクタ
詳細
本質的に安全な回路を実現するシンプルな装置
クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
定格電流
5 A
定格電圧
90 V
絶縁抵抗
>10
10
Ω
使用温度範囲
-20 ... +85 °C
周囲温度
-20 ... +40 °C T4で+70 °C
嵌合回数
≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65
IP67
材質
材質 (インサート)
ポリカーボネート (PC)
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
表面 (フード/ハウジング)
粉体塗装
カラー(フード/ハウジング)
RAL 5015 (スカイブルー)
材質 (シール)
NBR
材質 (ロック)
ステンレススチール
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
仕様
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 本質的に安全な回路を実現するシンプルな装置
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
197.3 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140189508
eCl@ss
27,440,113.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found