Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
饰品
2
Cikkszám: 10 40 272 6326
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M32 w/o CG
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M32 w/o CG

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozókészletek
Névleges áramerősség: ‌400 A
Teljes készlet
Kábeloldal
Méret: 2
1x M32
Anyag: Présöntött alumínium, Korrózióálló
Védettségi fokozat: IP68, IP69
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 10 40 272 6326
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M32 w/o CG
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Accessories
2
Termékleírás
标识
  • 类别 连接器组
  • 上壳/底座系列 Han® HPR HPTC
  • 上壳/底座类型 全套
  • 上壳/底座介绍 电缆端
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 特点 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
版本
  • 尺寸 2
  • 屏蔽 360° 屏蔽
  • 编码 16种编码可选
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M32
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 导体截面积 120 mm²
  • 额定电流 ‌ 400 A
  • 额定电压 1,800 V
  • 额定脉沖电压 10 kV
  • 污染等级 4
  • 过电压类别 III
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 25
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
规格和认证
  • 规格
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545
    EN 60137
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,010 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás