登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas
...
Conectores de alta corrente
Han® HPR HPTC
10 40 282 6507
型号: 10 40 282 6507
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M50 w/o CG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
额定电流: 850 A
全套
电缆端
尺寸: 3
1x M50
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 282 6507
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M50 w/o CG
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
Identificação
Categoria
Jogos de conectores
Linhas de carcaças/bases
Han® HPR HPTC
Tipo de carcaça/base
Conjunto completo
Descrição da carcaça/base
Lado do Cabo
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Características
para fios flexíveis conforme IEC 60228 Classe 5
Versão
Tamanho
3
Blindagem
blindagem 360°
Codificação
16 opções de codificação
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x M50
Campo de aplicação
Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
150 mm²
Corrente Nominal
850 A
Tensão Nominal
3.600 V
Tensão nominal de impulso
20 kV
Grau de poluição
4
Categoria de sobretensão
III
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 25
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP68
IP66
IP69
Propriedades do material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Material (carcaça/base)
Alumínio fundido
Resistente à corrosão
Especificações e aprovações
Especificações
EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 Categoria 1 Classe B
EN 45545
EN 60137
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
1.450 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85359000
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found