配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
4
Accessories
3
Запасная часть
3
型号: 10 40 282 6509
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌850 A
全套
电缆端
尺寸: 3
1x M50
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 282 6509
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
4
Accessories
3
備件
3
产品详情
Название
  • Категория Connector sets
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR HPTC
  • Тип кабельного кожуха/корпуса 全套
  • Описание кабельного/блочного кожуха 电缆端
  • Тип кабеля 铜质电缆 (圆型)
  • Характеристики for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
Версия
  • Размер 3
  • Экранирование 360° 屏蔽
  • Кодирование 16种编码可选
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M50
  • Области применения 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 240 mm²
  • Номинальный ток ‌ 850 A
  • Номинальное напряжение 3,600 V
  • Номинальное импульсное напряжение 20 kV
  • Степень загрязнения 4
  • Класс перенапряжения III
  • Момент затяжки ‌2.2 Nm M4固定螺栓
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 14.5 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 25
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 聚酰胺 (PA)
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    压铸铝
    防腐蚀
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545
    EN 60137
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1,514 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85359000
  • GTIN 5713141157889
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较