Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
12
Combinables
2
Tools
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
561
Osa number: 09 34 006 2602
Han HvE 6 Pos. M Insert Crimp
Han HvE 6 Pos. M Insert Crimp

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 16 B
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.5 ... 4 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Osa number: 09 34 006 2602
Han HvE 6 Pos. M Insert Crimp
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
12
Combinables
2
Tools
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
561
toote detailid
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han Hv E®
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 16 B
  • 针数 8
  • 电源针数 6
  • 特殊插针数 2x 继电器针
  • 特殊插针规格 继电器针
  • 接地针
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 0.5 ... 4 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 20 ... AWG 12
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 830 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电压符合CSA 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 拧紧力矩 ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 58 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140571754
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

EPLAN Data Portal

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare