登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
17
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Monoblokové vložky
Pro aplikace s teplotní odolností
09 33 816 2704
型号: 09 33 816 2704
Han High Temp 16E-c Female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 816 2704
Han High Temp 16E-c Female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Vložky
Řada
Han E
®
High Temp
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Zásuvka (female)
Velikost
16 B
Počet kontaktů
16
Kontakt PE
Ano
Podrobnosti
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,5 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 20 ... AWG 14
Jmenovitý proud
16 A
Jmenovité napětí
500 V
Jmenovité rázové napětí
6 kV
Stupeň znečištění
3
Izolační odpor
>10
10
Ω
Utahovací moment
1,2 Nm Šroub PE M4
Recommended screw driver
PH2
Mezní teplota
-40 ... +200 °C S komponenty Han® High Temp
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
74,5 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140185883
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
下载
Industrial Connectors Han®