Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
2
Accessories
9
Запасная часть
3
Контактные вставки
8
Артикул: 19 34 010 0732
Han HvE Hood Coupler LC 2 Levers M32
Han HvE Hood Coupler LC 2 Levers M32

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабель - корпус кабеля
Размер: 24 B
Низкая конструкция
Две защелки
Поликарбонат (PC), Нержавеющая сталь
Верхний ввод
1x M32
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
С порошковым покрытием
RAL 7037 (серый)
Материал (уплотнение): NBR
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 19 34 010 0732
Han HvE Hood Coupler LC 2 Levers M32
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
2
Accessories
9
Запасная часть
3
Контактные вставки
8
Информация о компоненте
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han Hv E®
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кабель - корпус кабеля
  • Тип Низкая конструкция
Версия
  • Размер 24 B
  • Версия Верхний ввод
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M32
  • Тип блокировки Две защелки
  • Han-Easy Lock® Да
  • Области применения Специальные кабельные/блочные кожухи для винтового соединения Han Hv E®
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой алюминий
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С порошковым покрытием
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (серый)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор)
    Поликарбонат (PC)
    Нержавеющая сталь
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 7037 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Номер ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Никель
    Нафталин
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 240 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140128279
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare