Secţiunea transversală a conductorului
35 ... 70 mm²
Curent nominal
200 A
Tensiune nominală conductor-împământare
1,150 V
Tensiune nominală conductor-conductor
2,000 V
Tensiune de impuls nominală
8 kV
Grad de poluare
3
Curent nominal conform UL
200 A
Tensiune nominală conform UL
600 V
Curent nominal conform CSA
160 A
Tensiune nominală conform CSA
600 V
Rezistenţă izolaţie
>1010 Ω
Rezistenţă de contact
≤ 0.2 mΩ
Lungime dezizolare
22 mm
Moment de strângere
8 Nm @ 35 mm²
9 Nm @ 50 mm²
10 Nm @ 70 mm²
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polycarbonate (PC)
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (pebble grey)
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Silver plated
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
370 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140056213
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors