配套产品
配套产品
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
型号: 09 38 087 3101
Han K 32-55-F-C
Han K 32-55-F-C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 10 B
插针: 87
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² Power 0.09 ... 0.52 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 087 3101
Han K 32-55-F-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
115
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han-Com®
  • Bezeichnung Han® K 32/55
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße 10 B
  • Kontaktanzahl 87
  • Anzahl Signalkontakte 55
  • Anzahl Powerkontakte 32
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise
    Crimpkontakte bitte separat bestellen.
    32x Han D®
    55x D-Sub
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    0,14 ... 2,5 mm² Power
    0,09 ... 0,52 mm² Signal
  • Bemessungsstrom (Signal) 4 A
  • Bemessungsspannung (Signal) 50 V
  • Bemessungsstoßspannung (Signal) 0,8 kV
  • Verschmutzungsgrad (Signal) 2
  • Bemessungsstrom (Power) 10 A
  • Bemessungsspannung (Power) 250 V
  • Bemessungsstoßspannung (Power) 4 kV
  • Verschmutzungsgrad (Power) 2
  • Bemessungsspannung nach UL
    600 V Powerkontakte
    30 V Signalkontakte
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Anzugsdrehmoment ‌2 Nm PE-Schraube
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV Status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Ikke indeholdt
  • REACH SVHC Stoffe Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 Stoffe Ikke indeholdt
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 47,67 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140186507
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较