配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
型号: 09 38 018 2602
Han K 6/12 POS. M INSERT (6-10mm2)
Han K 6/12 POS. M INSERT (6-10mm2)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌40 A
尺寸: 16 B
插针: 18
导体截面积: 6 ... 10 mm² Power 0.2 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 018 2602
Han K 6/12 POS. M INSERT (6-10mm2)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han-Com®
  • Identifikation Han® K 6/12
Version
  • Termineringsmetode Aksial skrueterminering/skrueterminering
  • Køn Male
  • Størrelse 16 B
  • Antal kontakter 18
  • Antal signalkontakter 12
  • Antal effektkontakter 6
  • PE-kontakt Ja
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²)
    6 ... 10 mm² Power
    0,2 ... 2,5 mm² Signal
  • Ledningens udvendige diameter ≤6,1 mm
  • Nominel strøm (signal) 10 A
  • Nominel spænding leder-jord (signal) 230 V
  • Nominel spænding leder-leder (signal) 400 V
  • Nominel impulsspænding (signal) 4 kV
  • Forureningsgrad (signal) 3
  • Nominel strøm (effekt) 40 A
  • Nominel spænding (effekt) 690 V
  • Nominel impulsspænding (effekt) 8 kV
  • Forureningsgrad (effekt) 3
  • Nominel strøm i henhold til UL (signal) 10 A
  • Nominel spænding i henhold til UL (signal) 600 V
  • Nominel strøm i henhold til UL (effekt) 40 A
  • Nominel spænding i henhold til UL (effekt) 600 V
  • Nominel strøm i henhold til CSA (signal) 10 A
  • Nominel spænding i henhold til CSA (signal) 300 V
  • Nominel strøm i henhold til CSA (effekt) 40 A
  • Nominel spænding i henhold til CSA (effekt) 300 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 0,5 mΩ
  • Kontaktmodstand, signalområde ≤ 3 mΩ
  • Afisoleringslængde
    8 ... 9 mm
    7,5 mm Signal
  • Tilspændingsmoment
    ‌2 Nm Kontaktskrue M3
    ‌0,5 Nm Signal
    ‌2 Nm PE-skrue M5
  • Recommended screw driver PH2
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 145,7 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140056442
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较