Aby zapewnić kontakt PE ze wstępnym prowadzeniem we wszystkich warunkach, konieczne jest zastosowanie pinów prowadzących/tulei (09 33 000 9908 / 09 33 000 9909).
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
1.5 ... 6 mm² Power
0.14 ... 4 mm² Power
0.14 ... 2.5 mm² 信号
Prąd znamionowy (sygnał)
10 A
Napięcie znamionowe (sygnał)
250 V
Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał)
4 kV
Stopień zanieczyszczenia (sygnał)
3
Prąd znamionowy (zasilanie)
40 A
16 A
Napięcie znamionowe (zasilanie)
830 V
Znamionowe napięcie udarowe (zasilanie)
8 kV
Stopień zanieczyszczenia (moc)
3
Rezystancja izolacji
>1010 Ω
Moment dokręcający
1.2 Nm PEネジ M4
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
ポリカーボネート (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
適合
ELV status
適合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
含まず
REACH ANEKS XIV substancje
含まず
REACH SVHC substancje
含まず
Propozycja Kalifornijska 65
含まず
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)