配套产品
配套产品
Modules
2
设备端 / 面板馈通
2
型号: 09 48 C40 0756 005
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 0,5 m
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 0,5 m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 C40 0756 005
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 0,5 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Modules
2
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
Identification
  • Category 系统布线
  • Series Han-Modular®
  • Element 电缆组装
  • Specification 预装一端
  • Connector 1
    Han® M12 模块
    公头 直式
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding 屏蔽
  • Coding X编码
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Cable diameter 6.7 mm ± 0.3 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 56.9 g
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140273085
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较