配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
1
饰品
2
型号: 97 00 000 3455
Han-Mod_M_400A_1_F_D_CRT
Han-Mod_M_400A_1_F_D_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 400 A module
Double module
Crimp termination
Female
Contacts: 1
Conductor cross-section: 95 ... 185 mm²
Rated current: ‌400 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3455
Han-Mod_M_400A_1_F_D_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
1
饰品
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han ® 400 A
  • Tamaño del módulo Módulo doble
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 1
  • Detalles Por favor, pida los contactos por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 95 ... 185 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤24,5 mm
  • Corriente nominal ‌ 400 A
  • Voltaje nominal 1.000 V
  • Voltaje nominal
    ‌ 1.000 V AC
    ‌ 1.500 V DC
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20 estado desconectado (1500 V DC; 1000 V AC)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50124-1
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23 g
  • País de origen India
  • eCl@ss 27.440.217,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较