配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
1
Accessories
2
型号: 97 00 000 3453
Han-Mod_M_400A_1_M_D_CRT
Han-Mod_M_400A_1_M_D_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 400 A module
Double module
Crimp termination
Male
Contacts: 1
Conductor cross-section: 95 ... 185 mm²
Rated current: ‌400 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3453
Han-Mod_M_400A_1_M_D_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
1
Accessories
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Modules
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Han® 400 A module
  • A modul mérete Double module
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Érintkezők száma 1
  • Részletek Please order contacts separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 95 ... 185 mm²
  • Vezeték külső átmérője ≤24.5 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 400 A
  • Névleges feszültség 1,000 V
  • Névleges feszültség
    ‌ 1,000 V AC
    ‌ 1,500 V DC
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R23 (HL 1-3)
    R22 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 50124-1
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 27 g
  • Származási ország India
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较