配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
型号: 97 00 000 3713
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_PIT
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_PIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino CC Cube
Domino module
Small tab
Push-In
Female
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3713
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_PIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identificação
  • Categoria Módulos
  • Série Han-Modular®
  • Tipo de módulo Han® Domino CC Cube
  • Tamanho do módulo Módulo dominó
  • Descrição do módulo Guia pequena
Versão
  • Método de terminação Push-In
  • Gênero Fêmea
  • Número de Pólos 2
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 1,5 ... 6 mm²
  • Diâmetro externo do fio ≤6,3 mm
  • Corrente Nominal ‌ 40 A
  • Tensão Nominal 500 V
  • Tensão nominal de impulso 6 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Comprimento de decapagem 12 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 2
    IEC 60352-7
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • Peso líquido 13,2 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713141132886
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较