配套产品
配套产品
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Contact inserts
2
型号: 97 00 000 0417
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Short_GND
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Short_GND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Carrier Cube
Domino 模块
短版, 小标签
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 0417
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Short_GND
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
上殼/底座
88
Frames
17
Contact inserts
2
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® Carrier Cube
  • 模块尺寸 Domino 模块
  • 模块介绍
    短版
    小标签
版本
  • 详细资料 另带至铰链式框架的屏蔽连接
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较