配套产品
配套产品
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Contact inserts
2
型号: 97 00 000 0428
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Short
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Short

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Carrier Cube
Domino 模块
短版, 大凸片
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 0428
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Short
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Contact inserts
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Modulinsatser
  • Serie Han-Modular®
  • Modulinsatstyp Han® Carrier Cube
  • Modulinsatsens mått Domino-modulinsatser
  • Beskrivning av modulinsats
    Kort version
    Stor flik
Version
  • Detaljer Insulated to the hinged frame.
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • eCl@ss 27.440.217,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较