登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
2
Modules
4
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
数据传输模块
97 00 000 0410
型号: 97 00 000 0410
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_F_I_CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 0.5 A
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0410
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_F_I_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
2
Modules
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Einsätze
Modultyp
Han
®
Gigabit Modul
Modulbeschreibung
Einsatz
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Buchse
Kontaktanzahl
8
weitere Kontakte
+ Schirmung
Hinweise
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Carrier Cube bitte separat bestellen.
Hinweise
Nicht geeignet für den Einsatz in Gehäuse niedriger Bauform sowie Han-Modular
®
Eco, Han-Modular
®
Compact and Han-Modular
®
Twin.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,08 ... 0,25 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 28 ... AWG 23
Aderaußendurchmesser
≤1,4 mm
Bemessungsstrom
0,5 A
Bemessungsspannung
32 V
Bemessungsstoßspannung
0,8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Durchgangswiderstand, Schirmung
≤ 100 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Liquid-crystal polymer (LCP)
Werkstoff Schirmung
Zink-Druckguss, vernickelt
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
eCl@ss
27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder