Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
饰品
2
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Han-Modular®-modules
Datatransmissiemodules
97 00 000 0407
型号: 97 00 000 0407
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0407
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Binnenwerken
Type module
Han
®
Megabit module
Beschrijving van de module
Insteekstuk
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Vrouwelijk
Aantal contacten
4
overige contacten
+ afscherming
Details
Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Details
Niet geschikt voor kappen/behuizingen met een lage constructie noch voor Han-Modular
®
Eco, Han-Modular
®
Compact en Han-Modular
®
Twin.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Buitendiameter draad
≤3,5 mm
Nominale stroom
10 A
Nominale spanning
50 V
Nominale impulsspanning
0,8 kV
Mate van verontreiniging
3
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5e Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
100 Mbit/s
Contactweerstand, afscherming
≤ 100 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
steekcycli
≥ 10.000
Opmerking over de aansluitcycli
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
聚碳酸酯 (PC)
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032(卵石灰)
Materiaal (afscherming)
锌压铸,镀镍
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
镍
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Roemenië
eCl@ss
27.440.205,00