配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
Modules
4
型号: 97 00 000 0413
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0413
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
Modules
4
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Typ modulu Modul Han® Megabit
  • Popis modulu Vložka
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 4
  • Další kontakty + stínění
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
  • Podrobnosti Není vhodné pro kryty s nízkým konstrukčním provedením ani Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact a Han-Modular® Twin.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Vnější průměr vodiče ≤3,5 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 30 V
  • Přenosová charakteristika Kat. 5e Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost ‌ 100 Mbit/s
  • Vnitřní odpor, stínění ≤ 100 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (stínění) Zinkový tlakový odlitek, niklovaný
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • eCl@ss 27.440.205,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较